Comfort A, Naziv regulatora PTV-a: RAVK
145G3149
Vrsta proizvoda: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3149
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dodatne informacije | Poklopac |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | 70L |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A Gse, 70L, Cover, Std |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 120 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora PTV-a | RAVK |
| Opis | Comfort A GSe70L STD u/kappe |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | AVPL |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 70 L |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Vrsta proizvoda | Comfort A |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 119 Kilogram |
| Neto težina | 114 Kilogram |
| Volumen | 785.4 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521977 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |