VXe SLS (A237), Vrsta 2-1
145F0667
Vrsta proizvoda: VXe SLS (A237), Vrsta 2-1, 16 bar, 120 °C
145F0667
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW Charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 315 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 315 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Izolacijski materijal | Polypropylene |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2-1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Krug spremnika PTV-a - marka crpke | Grundfos |
| Krug spremnika PTV-a - upravljanje | ECL 310 + Pump |
| Krug spremnika PTV-a - vrsta crpke | UPM3 15-50 130 CIL3 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Material Description (Short Te | VXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237 |
| Materijal plašta | Polypropylene |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 / A237 |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 / A237 |
| Opis | VXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrated in control valve |
| Sadrži baterije | No |
| Širina bez plašta [mm] | 550 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 550 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 785 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 785 mm |
| Vrsta crpke grijanja | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Vrsta proizvoda | VXe SLS (A237) |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 26 |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 40 Kilogram |
| Neto težina | 38 Kilogram |
| Volumen | 173.91 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |