Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Dodatne informacije, Kapacitet grijanja (kW): 54, Kapacitet povrata topline: 100, Heat resale option: Ne

146B9401

DSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeHeat recovery unit
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN25
Dimenzija cijevi GRDN25
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dodatne informacijeDodatne informacije
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]800 mm
Heat resale optionNe
Inercijski spremik1 pc
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Kapacitet grijanja (kW)54 kW
Kapacitet povrata topline100 kW
Kategorija tlačne opremeI
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL310 (P510.12)
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija plaštaNe
OpisDSA HRU 2 T1 HE 54 CO2 100
Prijenos podatakaModBus
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]0.62 m³/h
Primarni smjer spojaGore
PrimjenaA6
Product line32
Radna temperatura [°C] [Max.]90 °C
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]1500 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceA6
Visina bez plašta [mm]2000 mm
Volumen inercijskog spremnika500.0 L
Vrsta proizvodaDSA HRU
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGNavoj
Vrsta spoja GRNavoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB37H-1 20

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina540 Kilogram
Neto težina500 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2152.163 Liter
EAN/UPC5715162903865