DSA HRU, Dodatne informacije, Kapacitet grijanja (kW): 22, Kapacitet povrata topline: 100, Heat resale option: Ne
146B9400
DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
146B9400
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN25 |
| Dimenzija cijevi GR | DN25 |
| Dimenzija spoja DG | 1" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dodatne informacije | Dodatne informacije |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 800 mm |
| Heat resale option | Ne |
| Inercijski spremik | 1 pc |
| Izolacijski materijal | PU tvrda pjena |
| Kapacitet grijanja (kW) | 22 kW |
| Kapacitet povrata topline | 100 kW |
| Kategorija tlačne opreme | I |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4404 |
| Material Description | DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100 |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL310 (P510.12) |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100 |
| Prijenos podataka | ModBus |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 0.62 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Gore |
| Primjena | A6 |
| Product line | 32 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 90 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 1500 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Verzija podstanice | A6 |
| Visina bez plašta [mm] | 2000 mm |
| Volumen inercijskog spremnika | 500.0 L |
| Vrsta proizvoda | DSA HRU |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Navoj |
| Vrsta spoja GR | Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB37H-1 16 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 540 Kilogram |
| Neto težina | 500 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2152.163 Liter |
| EAN/UPC | 5715162903209 |