Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Dodatne informacije, Kapacitet grijanja (kW): 216, Kapacitet povrata topline: 400, Heat resale option: Da

146B9224

DSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeHeat recovery unit
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN50
Dimenzija cijevi GRDN50
Dimenzija spoja DG2"
Dimenzija spoja GR2"
Dodatne informacijeDodatne informacije
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]1200 mm
Heat resale optionDa
Inercijski spremik2 pc
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Kapacitet grijanja (kW)216 kW
Kapacitet povrata topline400 kW
Kategorija tlačne opremeI
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL310 (P510.12)
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
Prijenos podatakaModBus
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]3.87 m³/h
Primarni smjer spojaGore
PrimjenaA3
Product line32
Proizvođač crpkeWilo
Proizvođač crpkeSTRATOS-PARA 30/1-12
Radna temperatura [°C] [Max.]90 °C
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]2800 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tip crpkeSTRATOS-PARA 30/1-12
Tip crpkeWilo
Tip izmjenjivačaXB37H-1-60
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceA3
Visina bez plašta [mm]2000 mm
Volumen inercijskog spremnika500.0 L
Vrsta proizvodaDSA HRU
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGNavoj
Vrsta spoja GRNavoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB37H-1 60

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina540 Kilogram
Neto težina500 Kilogram
Volumen5132.006 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162902684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm