DSA HRU, Dodatne informacije, Kapacitet grijanja (kW): 216, Kapacitet povrata topline: 300, Heat resale option: Da
146B9223
DSA HRU 2 HE 216D CO2 300 S
146B9223
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN50 |
| Dimenzija cijevi GR | DN50 |
| Dimenzija spoja DG | 2" |
| Dimenzija spoja GR | 2" |
| Dodatne informacije | Dodatne informacije |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 1200 mm |
| Heat resale option | Da |
| Inercijski spremik | 2 pc |
| Izolacijski materijal | PU tvrda pjena |
| Kapacitet grijanja (kW) | 216 kW |
| Kapacitet povrata topline | 300 kW |
| Kategorija tlačne opreme | I |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Brazed copper |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4404 |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 216D CO2 300 S |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL310 (P510.12) |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | DSA HRU 2 HE 216D CO2 300 S |
| Prijenos podataka | ModBus |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 3.87 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Gore |
| Primjena | A3 |
| Product line | 32 |
| Proizvođač crpke | Wilo |
| Proizvođač crpke | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 90 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 2800 mm |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tip crpke | STRATOS-PARA 30/1-12 |
| Tip crpke | Wilo |
| Tip izmjenjivača | XB37H-1-60 |
| UL odobrenje | No |
| Verzija podstanice | A3 |
| Visina bez plašta [mm] | 2000 mm |
| Volumen inercijskog spremnika | 500.0 L |
| Vrsta proizvoda | DSA HRU |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | Navoj |
| Vrsta spoja GR | Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB37H-1 60 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 540 Kilogram |
| Neto težina | 500 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 4721.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162903988 |