Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Dodatne informacije, Kapacitet grijanja (kW): 540, Kapacitet povrata topline: 400, Heat resale option: Ne

146B9182

DSA HRU 2 HE 540 CO2 400

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeHeat recovery unit
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN65
Dimenzija cijevi GRDN65
Dimenzija spoja DGDN65
Dimenzija spoja GRDN65
Dodatne informacijeDodatne informacije
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]1200 mm
Heat resale optionNe
Inercijski spremik2 pc
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Kapacitet grijanja (kW)540 kW
Kapacitet povrata topline400 kW
Kategorija tlačne opremeI
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineBrazed copper
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4404
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL310 (P510.12)
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija plaštaNe
OpisDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Prijenos podatakaModBus
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.55 m³/h
Primarni smjer spojaGore
PrimjenaA2
Product line32
Radna temperatura [°C] [Max.]90 °C
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]6 bar
Širina bez plašta [mm]2800 mm
Skupina proizvodaPodstanice
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceA2
Visina bez plašta [mm]2000 mm
Volumen inercijskog spremnika500.0 L
Vrsta proizvodaDSA HRU
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta spoja DGprirubnica
Vrsta spoja GRprirubnica
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB59M-1 90

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina540 Kilogram
Neto težina500 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162902301