Danfoss logo
ThermoDual FLS

PTV sustav, TD-FLS, 455 kW

161L1147

ThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]455.0 kW
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBakar
Material DescriptionTD-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Naziv regulatora PTV-aNo Controller
OpisThermoDual-FLS 455KW MIX OR 24V INS-C
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line32
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPTV sustav
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaTD-FLS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1 80
Vrsta regulacije PTV-aExternal control

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1 Kilogram
Neto težina1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen834.266 Liter