Danfoss logo
ThermoDual FLS

PTV sustav, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]420.0 kW
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBakar
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OpisThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line32
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPTV sustav
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Verzija podstaniceTD-FLS, 420kW, miješanje, ECL, izolacijski pokrov
Vrsta proizvodaTD-FLS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1 60
Vrsta regulacije PTV-aElektronički

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811