Danfoss logo
ThermoDual FLS

PTV sustav, TD-FLS, 455 kW

161L1132

ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]455.0 kW
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBakar
Material DescriptionTD-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OpisThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
Primarni nazivni tlak [bar]20 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line32
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPTV sustav
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaTD-FLS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1 70
Vrsta regulacije PTV-aElektronički

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen731.249 Liter
EAN/UPC5715162708743