Danfoss logo
ThermoDual FLS

PTV sustav, TD-FLS, 80 kW

161L1101

ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]80.0 kW
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBakar
Material DescriptionTD-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Naziv regulatora PTV-aNo Controller
OpisThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line32
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPTV sustav
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaTD-FLS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1 30
Vrsta regulacije PTV-aExternal control

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina110 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina100 Kilogram