PTV sustav, TD-FLS, 140 kW
161L1088
ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C.
161L1088
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapacitet [kW] | 140.0 kW |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Bakar |
| Material Description | TD-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Opis | ThermoDual-FLS 140KW PUMP-ECL INS-C. |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | TD-FLS |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB59M-1 30 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 673.071 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708507 |