Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

PTV sustav, TD-FLS, 130 kW

004X1539

TD-FLS 130kW PUMPA-CTRL ECL

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeFresh water modules
CE odobrenjeYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.]1.50 m³/h
Cirkulacija PTV-aDa
Cirkulacija tlaka [bar] [Max.]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi GRDN32
Dimenzija cijevi PTV-aDN25
Dimenzija cirkulacijskog spojaG1"
Dimenzija spoja GRRp1 1/4"
Dimenzija spoja PTV-aG1"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]298 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izolacijski materijalEPP pjena
Kapacitet [kW]130.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
KonstrukcijaUgrađeno na zid
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka cirkulacijske crpke PTV-aGrundfos
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionTD-FLS 130kW PUMP-CTRL ECL
Materijal plaštaEPP pjena
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeCE
OpisTD-FLS 130kW PUMPA-CTRL ECL
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]2.50 m³/h
Primarni smjer spojaOkomito
Primarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni delta P [bar] [Max.]0.25 bar
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]2.23 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]700 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Skupina proizvodaPTV sustav
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Struja [A] [Max.]2.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN25
Verzija podstaniceTD-FLS, 130kW, crpka, ECL
Visina bez plašta [mm]1036 mm
Visina paketa [mm]500 mm
Vrsta cirkulacijske crpke PTV-aUPM 2K N
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta crpke grijanjaUPM GEO
Vrsta proizvodaTD-FLS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1 30
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Volumen216.11 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162745458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm