Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310

145G0330

Vrsta proizvoda: ThermoDual FLS Mini, Vrsta 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeFresh water modules
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]315 mm
Dubina s plaštom [mm]315 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izolacijski materijalPolypropylene
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet [kW]70.0 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Marka crpke PTV-aGrundfos
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS
Materijal plaštaPolypropylene
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OpisThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]550 mm
Širina s plaštom [mm]550 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]740 mm
Visina s plaštom [mm]740 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta crpke PTV-aUPM3 Hybrid 15-70 130
Vrsta proizvodaThermoDual FLS Mini
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 StS 36
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Volumen179.393 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424286583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm