Danfoss logo
Distribution unit SGC

Jamstvo i servis

145H0963

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
OpisDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Vrsta proizvodaJamstvo i servis

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.2 Kilogram
Neto težina7.6 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5702424545444