Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0948

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON1 Master controller
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Adaptivna funkcijaDa
Application typeDistribution units
Automatski balansDa
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje8
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 8 CONN. TWA 24V
Napajajući napon [V]230V Hz 50
OpisStainless steel manifold, 8 loops, ICON1 Master controller
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Pogon24V
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Provjera ventilaDa
PWMDa
RegulacijaICON1 Master controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribution units
Smjer spojaVrh
Snaga po izlazu [W] [Max.]3 W
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta proizvodaWarranty & Service
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.13 Kilogram
Neto težina11.07 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424500344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm