Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0756

Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]6
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V
OpisType SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaWarranty & Service

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.629 Kilogram
Neto težina7.5 Kilogram
Volumen102.24 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428675086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm