Danfoss logo
145H0503-145H0512

Jamstvo i servis

145H0506

Distribucijska jedinica for VX-F, sa 6 spojeva
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatne informacijeMjerilo protoka
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]6
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Karakteristike
Vrijednost
OpisDistribucijska jedinica for VX-F, sa 6 spojeva
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaJamstvo i servis

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.5 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm