Jamstvo i servis
145H0503
Distribucijska jedinica for VX-F, s 3 spoja
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service
145H0503
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Mjerilo protoka |
| Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm] | 3 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 60 °C |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 3 conn. |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Distribucijska jedinica for VX-F, s 3 spoja |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Distribucijska jedinica |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Jamstvo i servis |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.5 Kilogram |
| Neto težina | 9 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |