Jamstvo i servis
145H0384
DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service
145H0384
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Opis | DISTRIB. UNIT, 6 CONN. ECL110 VS2 AMV150 |
| Product line | 67 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Distribucijska jedinica |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Jamstvo i servis |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.606 Kilogram |
| Neto težina | 9.188 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |