Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0380

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Material DescriptionG-FN Substation
OpisDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Karakteristike
Vrijednost
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaWarranty & Service

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.5 Kilogram
Neto težina7.5 Kilogram
Volumen0.072 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424654320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm