Danfoss logo
145H0352-145H0362

Jamstvo i servis

145H0358

Distribution unit Vrsta SG, 8 spojeva s mjerilom protoka
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionG-FN Substation
OpisDistribution unit Vrsta SG, 8 spojeva s mjerilom protoka
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaJamstvo i servis

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.907 Kilogram
Neto težina7.5 Kilogram
Volumen103.2 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm