Jamstvo i servis
145H0356
Distribution unit Vrsta SG, 6 spojeva s mjerilom protoka
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service
145H0356
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm] | 6 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | G-FN Substation |
| Opis | Distribution unit Vrsta SG, 6 spojeva s mjerilom protoka |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Distribucijska jedinica |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Jamstvo i servis |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.123 Kilogram |
| Neto težina | 7.5 Kilogram |
| Volumen | 102.555 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |