Danfoss logo
145H0352-145H0362

Jamstvo i servis

145H0354

Distribution unit Vrsta SG, 4 spoja s mjerilom protoka
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Warranty & Service

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje4
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionG-FN Substation
OpisDistribution unit Vrsta SG, 4 spoja s mjerilom protoka
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaNo controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaGore
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta proizvodaJamstvo i servis
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.3 Kilogram
Neto težina7.1 Kilogram
Volumen101.7 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm