Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Vrsta proizvoda: Termix HD, Vrsta 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina bez plašta [mm]100 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Naziv regulatora grijanjaZonski ventil
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisHeating direct unit
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
SCIP dossier product nameTermix HD Barcelona
Širina bez plašta [mm]260 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Visina bez plašta [mm]550 mm
Vrsta proizvodaTermix HD
Vrsta regulacije GRDelta p regulator + zonski ventil
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina14 Kilogram
Volumen14.3 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm