DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
145H1140
Vrsta proizvoda: Copy of Termix Distribucijska jedinica
145H1140
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 110 |
| Opis | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 33 |
| Regulacija | ECL 110 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | Copy of Termix Distribucijska jedinica |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11 Kilogram |
| Neto težina | 9.5 Kilogram |
| Volumen | 219.555 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |