Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1888

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Adaptivna funkcijaYes
Application typeDistribution units
Automatski balansYes
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje8
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Instalater aplikacijskog rješenjaInstaller app with commissioning tool
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Korisnik aplikacijskog rješenjaDanfoss Ally
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 8 CONN, ICON2
Napajajući napon [V]230 V Hz 50
OdobrenjeCE
Određivanje rasporedaYes
OpisStainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Pogon230V
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product lineSubsystems
Provjera ventilaYes
PWMYes
RegulacijaICON2 Master controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribution units
Smjer spojaTop
Snaga po izlazu [W] [Max.]2 W
SučeljaBluetoothZigbee
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SGCI - CDM
Vrsta proizvodaDistribution units SGCI - CDM
Vrsta spoja GRG int. Thread

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.6 Kilogram
Neto težina9.3 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5715255013662