Distribution units SGCI - CDM
145H1882
Stainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1882
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Adaptivna funkcija | Yes |
| Application type | Distribution units |
| Automatski balans | Yes |
| Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje | 2 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm] | 2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Instalater aplikacijskog rješenja | Installer app with commissioning tool |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 60 °C |
| Korisnik aplikacijskog rješenja | Danfoss Ally |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 2 CONN, ICON2 |
| Napajajući napon [V] | 230V Hz 50 |
| Odobrenje | CE |
| Određivanje rasporeda | Yes |
| Opis | Stainless steel manifold, 2 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pogon | 230V |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Provjera ventila | Yes |
| PWM | Yes |
| Regulacija | ICON2 Master controller |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Distribution units |
| Smjer spoja | Top |
| Snaga po izlazu [W] [Max.] | 2 W |
| Sučelja | BluetoothZigbee |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Verzija | Right |
| Vrsta cjevovoda za podno grijanje | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Vrsta proizvoda | Distribution units SGCI - CDM |
| Vrsta spoja GR | G int. Thread |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.8 Kilogram |
| Neto težina | 5.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013563 |