Distribution units SGCI - CDM
145H0885
For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Distribution units SGCI - CDM
145H0885
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Adaptivna funkcija | Da |
| Application type | Distribution units |
| Automatski balans | Da |
| Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje | 5 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm] | 2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 60 °C |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA |
| Napajajući napon [V] | 230V Hz 50 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | 24V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Provjera ventila | Da |
| PWM | Da |
| Regulacija | ICON1 Master controller |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Distribucijska jedinica |
| Smjer spoja | Vrh |
| Snaga po izlazu [W] [Max.] | 3 W |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Verzija | Right |
| Vrsta cjevovoda za podno grijanje | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Vrsta proizvoda | Distribution units SGCI - CDM |
| Vrsta spoja GR | G vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.7 Kilogram |
| Neto težina | 5.7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |