Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0883

For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Distribution units SGCI - CDM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Adaptivna funkcijaDa
Application typeDistribution units
Automatski balansDa
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje3
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA
Napajajući napon [V]230V Hz 50
OdobrenjeCE
OpisFor CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Područje primjene WEEE-aYes
Pogon24V
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Provjera ventilaDa
PWMDa
RegulacijaICON1 Master controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Snaga po izlazu [W] [Max.]3 W
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta proizvodaDistribution units SGCI - CDM
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.7 Kilogram
Neto težina4.7 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424453565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm