Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0862

Razdjelnik od nehrđajućeg čelika, 2 kruga, upotrebljava se u kombinaciji s modulom za hlađenje CDM - za EvoFlat / EvoFlat 4,0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje2
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN.
OpisRazdjelnik od nehrđajućeg čelika, 2 kruga, upotrebljava se u kombinaciji s modulom za hlađenje CDM - za EvoFlat / EvoFlat 4,0
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line67
RegulacijaNo controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SG - CDM
Vrsta proizvodaDistribution units SG – CDM
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.6 Kilogram
Neto težina6.5 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424500399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm