Danfoss logo
Distribucijska jedinica SGC – TZ-product-details

Distribucijska jedinica SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje11
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Napajajući napon [V]230V Hz 50
OdobrenjeCE
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
Područje primjene WEEE-aYes
Pogon230V
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SGC – TZ
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina15.9 Kilogram
Neto težina14.7 Kilogram
Volumen197.421 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm