Danfoss logo
Distribucijska jedinica SGC – TZ-product-details

Distribucijska jedinica SGC – TZ

145H0847

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje7
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 7 conn TWA 230V
Napajajući napon [V]230 V Hz 50
OdobrenjeCE
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
Područje primjene WEEE-aYes
Pogon230V
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SGC - TZ
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SGC – TZ
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.7 Kilogram
Neto težina13.5 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424538514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm