Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribucijska jedinica SGC – VX-F

145H0987

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje7
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 7 conn. TWA
Napajajući napon [V]230 V Hz 50
OdobrenjeCE
OpisStainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Područje primjene WEEE-aYes
Pogon230V
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Snaga po izlazu [W] [Max.]3 W
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SGC - TZ
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SGC – VX-F
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.4 Kilogram
Neto težina10.8 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424689162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm