Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribucijska jedinica SG – VX-F

145H0784

Stainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje4
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 4 conn.
OpisStainless steel manifold, 4 loops - For EvoFlat VX-F
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line67
RegulacijaNo controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SC - VX-F
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SG – VX-F
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.8 Kilogram
Neto težina6.9 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424689261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm