Danfoss logo
Distribucijska jedinica SG – TZ-product-details

Distribucijska jedinica SG – TZ

145H0829

110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje9
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 9 conn.
Opis110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Karakteristike
Vrijednost
RegulacijaNo controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SG - TZ
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SG – TZ
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.8 Kilogram
Neto težina13.6 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424538699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm