Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 10-loops

Distribucijska jedinica SGCI

145H1950

Stainless steel manifold, 10 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Adaptivna funkcijaDa
Application typeDistribution units
Automatski balansDa
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje10
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Instalater aplikacijskog rješenjaInstaller app with commissioning tool
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Korisnik aplikacijskog rješenjaDanfoss Ally
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 10 CONN ICON2 230
Napajajući napon [V]230 V Hz 50
OdobrenjeCE
Određivanje rasporedaDa
OpisStainless steel manifold, 10 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Pogon230V
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Provjera ventilaDa
PWMDa
RegulacijaICON2 Master controller
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Snaga po izlazu [W] [Max.]2 W
SučeljaBluetoothZigbee
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SGCI
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SGCI
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11.6 Kilogram
Neto težina10.3 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5715162905784