Distribucijska jedinica SGC
145H0929
Razdjelnik od nehrđajućeg čelika, 9 krugova, ICON regulator - za EvoFlat / EvoFlat 4,0
145H0929
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje | 9 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija spoja GR | 3/4" |
| Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm] | 2 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 60 °C |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 9 CONN. TWA |
| Napajajući napon [V] | 230 V Hz 50 |
| Odobrenje | CE |
| Opis | Razdjelnik od nehrđajućeg čelika, 9 krugova, ICON regulator - za EvoFlat / EvoFlat 4,0 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | 230V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni nazivni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Regulacija | ICON Wiring center |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 4cf23665-b10d-48ce-a770-f373184c51b7 |
| Skupina proizvoda | Distribucijska jedinica |
| Smjer spoja | Vrh |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Verzija | Right |
| Vrsta cjevovoda za podno grijanje | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Vrsta dodatne opreme | Distribution unit SGC |
| Vrsta proizvoda | Distribucijska jedinica SGC |
| Vrsta spoja GR | G vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.5 Kilogram |
| Neto težina | 10.5 Kilogram |
| Volumen | 78.736 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302078 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |