Danfoss logo
Distribution unit, SGC 6-loops

Distribucijska jedinica SGC

145H0926

Razdjelnik od nehrđajućeg čelika, 6 krugova, ICON regulator - za EvoFlat / EvoFlat 4,0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje6
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA
Napajajući napon [V]230 V Hz 50
OdobrenjeCE
OpisRazdjelnik od nehrđajućeg čelika, 6 krugova, ICON regulator - za EvoFlat / EvoFlat 4,0
Područje primjene WEEE-aYes
Pogon230V
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
RegulacijaICON Wiring center
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.37411f32-23e2-4f0c-a34c-a0b74b4bc153
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SGC
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SGC
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.711 Kilogram
Neto težina8.711 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424302047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm