Danfoss logo
Distribution unit_12-loops

Distribucijska jedinica SG

145H0912

Razdjelnik od nehrđajućeg čelika, 12 krugova - za EvoFlat / EvoFlat 4,0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje12
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 12 CONN.
OpisRazdjelnik od nehrđajućeg čelika, 12 krugova - za EvoFlat / EvoFlat 4,0
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Karakteristike
Vrijednost
RegulacijaNo controller
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.96f633a6-896e-4d1b-9e8a-a039e1b0abf8
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SG
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SG
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.8 Kilogram
Neto težina9.8 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424302016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm