Danfoss logo
Distribution unit_8-loops

Distribucijska jedinica SG

145H0908

Razdjelnik od nehrđajućeg čelika, 8 krugova - za EvoFlat / EvoFlat 4,0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
Broj spojeva cjevovoda za podno grijanje8
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dodatni otpor namotaja (početni namotaj) za jednofazne kompresore [Ohm]2
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONN
OpisRazdjelnik od nehrđajućeg čelika, 8 krugova - za EvoFlat / EvoFlat 4,0
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]6 bar
Product line67
Karakteristike
Vrijednost
RegulacijaNo controller
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.63e05a81-e632-4ae6-897f-53eb5dd19bc3
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Smjer spojaVrh
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
VerzijaRight
Vrsta cjevovoda za podno grijanjeStainless steel with flow meter and manual air vent
Vrsta dodatne opremeDistribution unit SG
Vrsta proizvodaDistribucijska jedinica SG
Vrsta spoja GRG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.162 Kilogram
Neto težina6.953 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424301965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm