Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM hlađenje, 10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: CDM cooling

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDistribution units
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija spoja GR3/4"
Dubina paketa [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]60 °C
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora grijanjaFTC/RA-C
OpisCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Pogon24V
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Širina paketa [mm]600 mm
Skupina proizvodaDistribucijska jedinica
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina paketa [mm]600 mm
Vrsta proizvodaCDM hlađenje
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6 Kilogram
Neto težina5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm