Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Podstanice, 120 kW

861L0855

Primary side domestic hot water connection

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]120.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO120-H1WPHH
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora grijanjaECL 310
OpisPrimary side domestic hot water connection
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaTop
Karakteristike
Vrijednost
Product line32
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPodstanice
Smjer spojaLeft
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaDSA0 MINI
Vrsta regulacije GRElektronički

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Volumen606.934 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162738511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm