Podstanice, 55 kW
861L0853
Primary side domestic hot water connection
861L0853
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapacitet [kW] | 55.0 kW |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 |
| Opis | Primary side domestic hot water connection |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Top |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Podstanice |
| Smjer spoja | Left |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | DSA0 MINI |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 70 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
| Volumen | 573.805 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |