Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Vrsta 2, Naziv regulatora grijanja: RAVK, Naziv regulatora PTV-a: AVTB

004U8914

Vrsta proizvoda: Termix VMTD-F-MIX-B, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja GR3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina s plaštom [mm]242 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 MIX
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt, bijeli lakirani u zidu.
Naziv regulatora grijanjaRAVK
Naziv regulatora PTV-aAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
Karakteristike
Vrijednost
OpisTermix VMTD-F MIX-B-2
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.931c62a7-1e7d-48e0-bf11-3de7420fadbf
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-B-2 MIX
Širina bez plašta [mm]530 mm
Širina s plaštom [mm]540 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]0.5 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]780 mm
Visina s plaštom [mm]780 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaG unutarnji Navoj
Vrsta proizvodaTermix VMTD-F-MIX-B
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT24-1 24 G3/4" P
Vrsta regulacije GRTermostatski + delta p regulator
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina25 Kilogram
Neto težina23 Kilogram
Volumen61.776 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560691928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm