Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Vrsta 1-3, Naziv regulatora grijanja: ECL 310, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310

144H2026

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 VMTD-FI, Vrsta 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
Dubina s plaštom [mm]400 mm
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
Izvedba veličine staniceVrsta 1-3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora grijanjaECL 310
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeCE
Karakteristike
Vrijednost
Opcija plaštaBez
OpisSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
SCIP dossier product nameCompact 28 VMTD-FI 1-3
Širina bez plašta [mm]1460 mm
Širina s plaštom [mm]1460 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]890 mm
Visina s plaštom [mm]890 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 VMTD-FI
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT137L-1 20 G1"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina80 Kilogram
Neto težina79 Kilogram
Volumen0.52 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm