Termix Compact 28 MST VMTD, Vrsta 2-4, Naziv regulatora PTV-a: IHPT
144H3453
Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 MST VMTD, Vrsta 2-4, 16 bar, 110 °C, IHPT
144H3453
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Po izboru |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø28 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø28 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 3/4" |
| Dimenzija spoja DG | G1" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dimenzija spoja PTV-a | G3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 400 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 400 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2-4 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Materijal plašta | Bez |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 120 |
| Naziv regulatora PTV-a | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Ne |
| Opis | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fe48394e-4f85-4b2c-83e2-2bfdab06552d |
| SCIP dossier product name | Compact 28 MST VMTD-2-4 |
| Širina bez plašta [mm] | 905 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 905 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Veličina cirkulacijske cijevi | Ø18 |
| Visina bez plašta [mm] | 848 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 848 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | G unutarnji Navoj |
| Vrsta proizvoda | Termix Compact 28 MST VMTD |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 44 Kilogram |
| Neto težina | 42 Kilogram |
| Volumen | 0.307 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |