Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Vrsta 2-2, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144H3451

Vrsta proizvoda: Termix Compact 28 MST VMTD, Vrsta 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aPo izboru
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi GRØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-aG3/4"
Dubina bez plašta [mm]400 mm
Dubina s plaštom [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Izvedba veličine staniceVrsta 2-2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora grijanjaECL 120
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
OpisDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VMTD-2-2
Širina bez plašta [mm]905 mm
Širina s plaštom [mm]905 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]848 mm
Visina s plaštom [mm]848 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaG unutarnji Navoj
Vrsta proizvodaTermix Compact 28 MST VMTD
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina44 Kilogram
Neto težina42 Kilogram
Volumen0.307 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm