S 22 (A230)
145G4416
Vrsta proizvoda: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C
145G4416
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø22 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø22 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø22 |
| Dimenzija spoja DG | 1" |
| Dimenzija spoja GR | 1" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1" |
| Dubina bez plašta [mm] | 370 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 400 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Izvedba veličine stanice | M40 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Marka crpke grijanja | Wilo |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55) |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora grijanja | ECL 310 / A230 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora PTV-a | AVTB 25 |
| Opis | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | AVP-F |
| Sadrži baterije | No |
| Širina bez plašta [mm] | 545 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Smjer spoja | Dno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 1037 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1037 mm |
| Vrsta crpke grijanja | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Vrsta proizvoda | S 22 (A230) |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37M-1 40 |
| Vrsta regulacije GR | Elektronički |
| Vrsta regulacije PTV-a | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 52 Kilogram |
| Neto težina | 50 Kilogram |
| Volumen | 390.142 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |