Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4411

Vrsta proizvoda: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ22
Dimenzija cijevi GRØ22
Dimenzija cijevi PTV-aØ22
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja GR1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]370 mm
Dubina s plaštom [mm]400 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Izvedba veličine staniceM30
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka crpke grijanjaWilo
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Napon napajanja[V] AC230 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv regulatora grijanjaECL 310 / A266
Naziv regulatora PTV-aECL 310 / A266
OpisS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Regulator diferencijalnog tlakaAVP-F
Sadrži baterijeNo
Širina bez plašta [mm]545 mm
Širina s plaštom [mm]600 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Smjer spojaDno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]1037 mm
Visina s plaštom [mm]1037 mm
Vrsta crpke grijanjaPara 15-130/6-43/SC-12
Vrsta proizvodaS 22 (A266)
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1 30
Vrsta regulacije GRElektronički
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGunutarnji navoj
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina52 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Volumen390.142 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm